Publique sus productos
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
    Elkay

    RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    RNSF8236LR2 Fregadero doble de acero inoxidable Elkay Rigidbilt® de 196,5 cm x 75,5 cm x 32,4 cm con escurridor. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. El fregadero se apoya sobre cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm de diámetro exterior, con pies en forma de bala ajustables hasta 2,5 cm.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".

    Especificaciones
    • Keywords: elkay scullery sink, scullery sinks, 3 compartment scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, stainless steel scullery sink​, scullery sink with drainboard, laundry sinks, commercial sinks, Stainless Steel Utility Sink, two-bowl kitchen and bar sinks, sink compartments

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF8236LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks