Publique sus productos
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Dimmer 315GLE PLUS de empotrar. El nivel mínimo del atenuador se puede subir para que las luces den luz visible. Atenuador de transistores con control de borde posterior. Arranque suave. Controla luz incandescente, lámparas halógenas de 230V y la mayoría de los tipos de transformadores electrónicos para iluminación halógena de bajo voltaje. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Color Negro

    Especificaciones
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO03766
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosDimmers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)25
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enLetonia
    • Peso Neto (kg)0.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000025
    • Nombre ETIMDimmer
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descripción Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloModular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17 13
    • Título OmniClass Dimmers
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL