Publique sus productos
Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

4.1 de 5 estrellas4.1(24 reseñas)
Traducido por Google,
Alimentadores de motor y distribución fijos, desconectables, removibles y extraíbles, instalación de variadores de velocidad y equipos de filtrado y corrección del factor de potencia, alta densidad de empaquetamiento del alimentador Tablero de distribución probado según IEC 61439-1 y 2 Rendimiento: Barra colectora principal In = hasta 7300 A Barra colectora principal Isc = hasta 150 kA Tensión nominal = 690 V Beneficios El tablero de distribución más flexible y actualizable del mercado La calidad y el rendimiento de un tablero de distribución probado fabricado por Schneider Electric o por uno de nuestros socios calificados con licencia en su región Alimentadores mixtos (distribución de energía / control de motores, unidades funcionales fijas/desconectables/extraíbles) Máxima capacidad de actualización mientras está activo Compacidad del cuadro de distribución/espacio reducido Mantenimiento y operación optimizados: partes compartidas, ergonomía, operador y seguridad operativa Aplicaciones Grandes sitios industriales Sitios de procesos críticos (cumple con el EdF - Consejo Francés de la Electricidad - estándar sísmico nuclear, alto nivel de conf de arco interno agua, atmósferas corrosivas…) Grandes infraestructuras y emplazamientos terciarios Aplicaciones marinas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOkken
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de productosLow Voltage Switchboard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2350
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801