Publique sus productos
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Marco combinado de 3 elementos PLUS para interruptores de montaje empotrado, tomacorrientes de pared, etc. Las nervaduras entre los orificios son desmontables, lo que permite el montaje de un enchufe de 3 vías en dos orificios. El material es termoplástico libre de halógenos. Al montar el interruptor, se utiliza el marco de montaje incluido en el interruptor. Para el montaje dentro del mismo marco, la dimensión c/c es de 71 mm, para el montaje entre dos marcos, la dimensión c/c es de 85 mm. De color negro

    Especificaciones
    • 1848823
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO03795
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosFrames
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)228
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)10.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL