Publique sus productos
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Interruptor de 2 circuitos PLUS montaje empotrado con contactos de pinzamiento. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. El marco de la cubierta también se puede fijar con tornillos. Diámetro de montaje 60 mm. También diseñado para montaje combinado. Profundidad de montaje 21 mm. Se suministra sin garras de montaje. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Color Negro RAL9005.

    Especificaciones
    • 1848516

      16A, 250V

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO03907
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)21
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL