Publique sus productos
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Interruptor de tarjeta llave PLUS con luz, montaje empotrado. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Conexión por tornillo de los conductores con abrazadera de elevación. Todas las tarjetas llave con máx. Se puede utilizar un ancho de 54 mm. Se puede conectar como 1 polo, 2 polos y con función de señal. De color negro

    Especificaciones
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04628
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)11.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.543
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_43
    • Descripción Uniclass 2015Key card locks
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 25
    • Título OmniClass Key Lock Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL