Publique sus productos
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Orientación/luz nocturna PLUS montaje empotrado. La luz nocturna es una luz de guía para pasillos, salas médicas, dormitorios y proporciona una luz de guía blanca que se extiende hacia el suelo. El brillo se puede ajustar con un pequeño destornillador. Conexión de tornillo. De color negro.

    Especificaciones
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04637
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosOrientation lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)17
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enLetonia
    • Peso Neto (kg)0.108
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000064
    • Nombre ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Descripción Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa