Publique sus productos
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005

    Traducido por Google,

    Marco combinado 2x2 elementos PLUS. Marco combinado de doble fila, 2x2 agujeros, para todos los electrodomésticos ELKO PLUS con placa central de 56x56mm. Las nervaduras entre los orificios son desmontables, lo que permite el montaje de enchufes de 3 vías. Con las cajas rojas y los espaciadores de 71 mm de ELKO, es fácil montar los electrodomésticos tanto en horizontal como en vertical. De color negro.

    Especificaciones
    • 1848792
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO05241
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosFrames
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)157
    • Ancho (mm)157
    • Profundidad (mm)10.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.185
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL