Publique sus productos
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Traducido por Google,

    Marco combinado Marcos RS de 4 elementos para interruptores de montaje empotrado, tomacorrientes de pared, etc. Las nervaduras entre los orificios son desmontables, lo que permite el montaje de un enchufe de 3 vías en dos orificios. El material es termoplástico libre de halógenos. Al montar el interruptor, se utiliza el marco de montaje incluido en el interruptor. Para el montaje dentro del mismo marco, la dimensión c/c es de 71 mm, para el montaje entre dos marcos, la dimensión c/c es de 85 mm. Color Blanco Puro.

    Especificaciones
    • 1849204

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07247
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosFrames RS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)299
    • Profundidad (mm)10.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nombre ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Ss_70
    • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL