Publique sus productos
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double stage switch RS16 flush PW RAL9003

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Interruptor de dos etapas RS de montaje empotrado con contactos de pinzamiento. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. El marco de la cubierta también se puede fijar con tornillos. Diámetro de montaje 60 mm. También diseñado para montaje combinado. Profundidad de montaje 21 mm. Se suministra sin garras de montaje. Las garras de fijación se pueden pedir por separado. Color: Blanco Puro.

    Especificaciones
    • 1848726

      16A, 250V

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07354
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)21
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
    • Código ETIMEC001590
    • Nombre ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniClass Electrical Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa