Publique sus productos
Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Combination frame 1-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Traducido por Google,

    Marco combinado de 1 elemento Marcos PLUS para interruptores de empotrar, tomas de pared, etc. El material es termoplástico libre de halógenos. Al montar el interruptor, se utiliza el marco de montaje incluido en el interruptor. Color Negro RAL9005.

    ELKO es uno de los principales fabricantes de equipos de instalación en el mercado nórdico. La empresa comenzó en 1945, lo que significa que tenemos más de 75 años de experiencia en equipos de instalación nórdicos.

    Como primer proveedor de la industria, ELKO lanza equipos eléctricos a partir de plástico marino reciclado. Inicialmente, son los productos de la serie Plus black los que se fabrican en poliamida más respetuosa con el medio ambiente.

    ELKO promueve la producción que reduce el impacto climático, en todos los niveles. Cuidar los valores naturales es parte de nosotros. Ahora damos un gran paso adelante y lanzamos Ocean Plastic, una serie de artículos eléctricos producidos a partir de plástico marino reciclado procedente de redes de pesca abandonadas.

    Especificaciones
    • 1849501, 1-fack Plus

      Mått: LxBxH 86x86x10,5mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO30001
    • Familia de productoOcean Plastic Plus
    • Grupo de productosFrames
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)10.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Peso Neto (kg)0.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas