Publique sus productos
1-button cross switch Ocean Plastic Plus flush Black RAL9005
1-button cross switch Ocean Plastic Plus flush Black RAL9005
1-button cross switch Ocean Plastic Plus flush Black RAL9005
1-button cross switch Ocean Plastic Plus flush Black RAL9005
    ELKO

    1-button cross switch Ocean Plastic Plus flush Black RAL9005

    Traducido por Google,

    Interruptor cruzado de 1 botón Plus montaje empotrado con contactos de pinzamiento. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. El marco de la cubierta también se puede fijar con tornillos. Diámetro de montaje 60 mm. También diseñado para montaje combinado. Profundidad de montaje 21 mm. Se suministra sin garras de montaje. Las garras de fijación se pueden pedir por separado. Color Negro RAL9005.

    ELKO es uno de los principales fabricantes de equipos de instalación en el mercado nórdico. La empresa comenzó en 1945, lo que significa que tenemos más de 75 años de experiencia en equipos de instalación nórdicos.

    Como primer proveedor de la industria, ELKO lanza equipos eléctricos a partir de plástico marino reciclado. Inicialmente, son los productos de la serie Plus black los que se fabrican en poliamida más respetuosa con el medio ambiente.

    ELKO promueve la producción que reduce el impacto climático, en todos los niveles. Cuidar los valores naturales es parte de nosotros. Ahora damos un gran paso adelante y lanzamos Ocean Plastic, una serie de artículos eléctricos producidos a partir de plástico marino reciclado procedente de redes de pesca abandonadas.

    Especificaciones
    • 1849531

      16A, 250V

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO30006
    • Familia de productoOcean Plastic Plus
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)11.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Peso Neto (kg)0.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas