Publique sus productos
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Single socket-outlet screw Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Toma de corriente individual PLUS de empotrar. El zócalo tiene conexiones de doble tornillo por fase. Diámetro de montaje 60 mm. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Profundidad de montaje 31 mm. Color: Negro RAL9005.

    ELKO es uno de los principales fabricantes de equipos de instalación en el mercado nórdico. La empresa comenzó en 1945, lo que significa que tenemos más de 75 años de experiencia en equipos de instalación nórdicos.

    Como primer proveedor de la industria, ELKO lanza equipos eléctricos a partir de plástico marino reciclado. Inicialmente, son los productos de la serie Plus black los que se fabrican en poliamida más respetuosa con el medio ambiente.

    ELKO promueve la producción que reduce el impacto climático, en todos los niveles. Cuidar los valores naturales es parte de nosotros. Ahora damos un gran paso adelante y lanzamos Ocean Plastic, una serie de artículos eléctricos producidos a partir de plástico marino reciclado procedente de redes de pesca abandonadas.

    Especificaciones
    • 1849576

      250V, 50Hz, 16A

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO30015
    • Familia de productoOcean Plastic Plus
    • Grupo de productosOutlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)31
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Peso Neto (kg)0.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas