Base de enchufe doble versión baja PLUS de empotrar. La salida solo se extiende 11 mm desde la pared y el montaje requiere 1½ cajas. La base dispone de conexiones de doble tornillo por fase y alimentación compartida 440V. Diámetro de montaje 60 mm. Placa de cubierta y marco de termoplástico libre de halógenos. Viene completo con marco. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Profundidad de montaje 35 mm. Color: Negro RAL9005.
ELKO es uno de los principales fabricantes de equipos de instalación en el mercado nórdico. La empresa comenzó en 1945, lo que significa que tenemos más de 75 años de experiencia en equipos de instalación nórdicos.
Como primer proveedor de la industria, ELKO lanza equipos eléctricos a partir de plástico marino reciclado. Inicialmente, son los productos de la serie Plus black los que se fabrican en poliamida más respetuosa con el medio ambiente.
ELKO promueve la producción que reduce el impacto climático, en todos los niveles. Cuidar los valores naturales es parte de nosotros. Ahora damos un gran paso adelante y lanzamos Ocean Plastic, una serie de artículos eléctricos producidos a partir de plástico marino reciclado procedente de redes de pesca abandonadas.