Publique sus productos
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 60 2500 mm

    La Novojunta® Pro Metal 60 es un sistema de perfiles fabricado íntegramente en aluminio para colocación en juntas de dilatación de hasta 6 cm. Debido a su diseño, con rótulas laterales, permite movimientos multidireccionales.

    Con cara vista estriada antideslizante, es un modelo idóneo para zonas de tránsito gracias a su destacada capacidad de carga y su resistencia al desgaste. El perfil se presenta premontado con tirantes que mantienen su posición de instalación fija.

    Disponible en color natural.

    Se recomienda la instalación del sistema completo. Para más información, visitar: http://www.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Junta estructural reforzada fabricada en aluminio para ancho de junta de 60 mm y carga muy pesada. Los altos de junta disponibles son:

      - 22 mm

      - 35 mm

      - 50 mm

      - 80 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNJPM60AL
    • Familia de productoPerfiles
    • Grupo de productosJuntas estructurales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)2500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction