Publique sus productos
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Novoband Access es un perfil fabricado en aluminio natural diseñado para su colocación como elemento de orientación y guía para personas con discapacidad visual dentro del Sistema para la Accesibilidad y Seguridad Universal de Emac®.

    Este perfil se instala de forma sencilla sobre pavimento terminado. De gran resistencia, permite el paso de tráfico intenso y sirve tanto como guía para invidentes o personas con baja visión como para señalizar potenciales peligros.

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Perfil podotáctil de aluminio natural con forma de banda, de 30 mm de ancho, que permite crear un camino accesible, así como crear avisos de peligro. Las alturas disponibles son 3 y 5 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNPLEAL
    • Familia de productoAccesibilidad
    • Grupo de productosPodotactil
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)30
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC001231
    • Nombre ETIMMounting aid building technology
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Descripción Uniclass 2015Floor and stair trims
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConstruction Aids
    • Número OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Título OmniClass Physically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes