Publique sus productos
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 de 5 estrellas3.1(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Coca-Cola y Emeco colaboraron para resolver un problema ambiental al reciclar los desechos de los consumidores en una silla clásica, sostenible y atemporal. Fabricada con 111 botellas de plástico PET recicladas, la silla 111 Navy es una historia de innovación.
    Especificaciones
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Especificaciones técnicas
    • Referencia111
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-12-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica