Publique sus productos
UFO
UFO
UFO
    Emmemobili

    UFO

    2.9 de 5 estrellas2.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    La serie de mesas UFO, caracterizada por su elegante y siempre verde diseño ovalado o redondo, se ofrece en muchas versiones estándar y a juego de acabados: UFO en la versión clásica con tapa de chapa y base lacada o totalmente lacada, UFO-Full completamente revestida de chapa , UFO-Soft totalmente cubierto con cuero suave. Sobre las dimensiones enumeradas podemos producir mesas Ufo en tamaños "ilimitados". Además, bajo pedido, es posible disponer de encimeras de mármol o de cristal retropintado, así como funciones adicionales como la predisposición del cableado. Todas las variantes tienen la parte superior completamente hecha de madera maciza multicapa en forma; la base tiene una estructura interna de madera, luego cubierta con un cono moldurado de multicapa de alto espesor, revestido con chapa.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaufo
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56