Publique sus productos

Canaletto hydronic towel warmer

Canaletto hydronic towel warmer
    Emmeti SPA

    Canaletto hydronic towel warmer

    2.8 de 5 estrellas2.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Objeto de moda con un estilo cautivador y original. Emmeti con sus calentadores de toallas innovadores y de diseño es la primera opción para aquellos que buscan un termodiseño valioso y personalizable. La combinación de tecnologías innovadoras para la emisión de calor e ideas modernas confirma que los productos Emmeti son la primera opción incluso para los clientes más exigentes. Los radiadores Canaletto ofrecen un gran espacio para tender y secar la ropa y las toallas. Elegancia en los más mínimos detalles que garantiza un interiorismo sofisticado. Disponible en blanco y cromo.
    Especificaciones
    • Heated radiator (towel warmer) with straight horizontal tubes with circular section.
      Construction in brazed and powder-coated steel, white RAL 9016 or chrome finish.
      Complies with EN 442-1.
      Horizontal pipes: Ø 22 mm
      Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
      Supplied complete with wall fixing kit, breather plug and blind cap.

      Technical data:
      Hydraulic connections: nr. 4 measures ½ "F
      Maximum working temperature: 110 ° C
      Maximum working pressure: 10 bar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCanaletto_Hydronic
    • Familia de productoTowels warmers
    • Grupo de productosCanaletto
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Italia