Publique sus productos
Energy Box - Heating/cooling consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields
Emmeti SPA

Energy Box - Heating/cooling consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields

Traducido por Google,
Módulos de medida del consumo térmico de calefacción, equipados con válvula de zona de 4 vías, preparados para la instalación de un contador de energía y un contador volumétrico, con colectores de distribución: disponibles en caja para instalación empotrada o con soportes para instalación directa en pared. La válvula de zona está controlada por el termostato de control de temperatura de la unidad residencial individual, y esto permite la separación completa de la zona térmica de cada vivienda en la red de distribución centralizada; el paso de derivación realiza las caídas de presión cuando la válvula de 4 vías está abierta, para estabilizar las condiciones de operación del sistema centralizado. Además, para facilitar el balanceo del sistema de distribución del condominio y evitar problemas de mal servicio causados por el mayor tránsito de fluido en algunos módulos en perjuicio de otros, se suministra como accesorio un kit de válvula de balanceo para ser instalado en el línea de flujo de fluido en la vivienda en lugar del filtro de recolección de impurezas, a fin de garantizar el tránsito del flujo de diseño para cada unidad residencial individual.
Especificaciones
  • Metering system for thermal energy consumption (heating / cooling) for a single building unit, complete with 1" delivery-return manifolds, assembled in a metal box Metalbox Plus galvanized for masonry, with white enamelled frame and door, and equipped with a key lock. Composed of: - 4-way DN 20 zone valve with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 Vac, 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20 - Loading / unloading taps - Manual vent valve - DN 20 ball valves with union - 1 "delivery and return manifolds with valves and holders
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEnergy_Box_1
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de productosEnergy Box Compact
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves