Publique sus productos
Energy Box Compact - 
Heating/cooling compsumption measuring, 4-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling compsumption measuring, 4-way zone valve

Traducido por Google,
Módulos compactos de medida de consumo térmico equipados con válvula de zona de 4 vías, preparados para la instalación de contador de energía y contador volumétrico. La válvula de zona está controlada por el termostato de control de temperatura de la unidad residencial individual, y esto permite la separación completa de la zona térmica de cada vivienda en la red de distribución centralizada. En los modelos equipados con válvula de zona de 4 vías, el paso de by-pass realiza las caídas de presión cuando la válvula de 4 vías está abierta, para estabilizar las condiciones de funcionamiento del sistema centralizado. Además, para facilitar el balanceo del sistema de distribución del condominio y evitar problemas de mal servicio causados por el mayor tránsito de fluido en algunos módulos en perjuicio de otros, se suministra una válvula de compuerta de calibración y balanceo instalada en la línea de flujo de fluido en la vivienda para garantizar el tránsito del flujo de diseño para cada unidad residencial individual.
Especificaciones
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (heating and cooling) for a single building unit, assembled in a galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with a white enamelled frame and door, and a key lock. Composed of: - Zone valve from DN 20 to 4-way with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20; - DN 20 ball valve with tail piece; - Calibration DN 20 gate valve and heating and cooling circuit balancing
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEnergy_Box_Compact_1
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de productosEnergy Box Compact
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves