Publique sus productos
FUTURGAS Female-Swivel nut Butterfly handle
Emmeti SPA

FUTURGAS Female-Swivel nut Butterfly handle

Traducido por Google,

Gracias al sistema de producción altamente automatizado, las válvulas Futurgas de Emmeti permiten obtener un alto estándar de calidad, garantizando la constancia de las características constructivas y fluidodinámicas. Cada válvula producida se prueba durante la fase de montaje con el uso de estaciones electroneumáticas especiales para garantizar un sello adecuado para todos los usos.
Las válvulas son aptas para su uso con gas de las tres familias (metano, gas ciudad, GLP), para redes y sistemas de distribución de baja y media presión.

Las válvulas están construidas con:
- Cuerpo en latón UNI EN 12165 CW617N
- Bola de latón UNI EN 12165 CW617N
- Junta de bola de PTFE virgen
- Varilla de latón UNI EN 12164 CW617N
- Junta tórica de vástago NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Palanca de acero, galvanizada, plastificada
- Tuerca de acero zincado
- PTFE

Datos técnicos:
- Rosca macho - hembra: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1: 1994)
- Rosca tuerca, espiga y toma de presión: UNI EN ISO 228-1
- Presión de trabajo MOP 5
- Clase de resistencia a altas temperaturas: B0.1
- Temperatura de funcionamiento: de -20 a +60 °C

Las válvulas deben usarse en posición completamente abierta o cerrada.

Especificaciones
  • Ball valve for gas, female connection - swivel nut with yellow butterfly handle. Valve certified according to UNI EN 331. CE marking. Construction: - Body in nickel-plated brass UNI EN 12165 CW617N - UNI EN 12165 CW617N nickel-plated brass sleeve - Brass ball UNI EN 12165 CW617N chromed - Virgin P.T.F.E ball gasket - Brass rod UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Yellow painted aluminum handle. - Nut in galvanized steel - Anti-friction ring P.T.F.E Technical data: - F connection thread: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1) - Swivel nut connection thread: UNI EN ISO 228-1 - High temperature resistance class: B0.1 - Temperature class: -20 to + 60 ° C - Pressure class: MOP 5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFuturgas_FS_Butterfly
  • Familia de productoFuturgas
  • Grupo de productosGas Valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_33_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas ball valves