Publique sus productos
SINTESI chronothermostat
Emmeti SPA

SINTESI chronothermostat

Traducido por Google,

Cronotermostato electrónico touch screen con display retroiluminado, programación semanal e instalación en pared, diseñado para la regulación de la temperatura ambiente tanto en modo calefacción (invierno) como en modo aire acondicionado (verano).
El teclado consta de cuatro iconos ubicados en la parte inferior de la pantalla sensible al tacto (pantalla táctil).
Disponible en versiones con alimentación de red o batería

Especificaciones
  • Touch screen electronic chronothermostat with backlit display, weekly programming and wall installation, designed for adjusting the room temperature both in heating mode (winter) and in air conditioning mode (summer). The keyboard consists of four icons located at the bottom of the touch sensitive display (touch screen). Technical data: Fixing: to the wall or to cover on a standard 503 box. Operating mode: summer / winter / off Type of regulation: ON / OFF or proportional Differential: 0.1 ÷ 1 ° C Programming: weekly, minimum interval 1 hour Settable temperatures: 3 + manual + antifreeze Settable setpoint: 2 ÷ 50 ° C Measured temperature resolution: 0.1 ° C Measurement accuracy: 0.5 ° C Antifreeze temperature (excludable): 1 ÷ 50 ° C Ignition delay: 15, 30 or 45 minutes Accuracy of the clock: ± 1 s / day Keypad lock with password to prevent changes by unauthorized persons Operating temperature: 0 ÷ 50 ° C Storage temperature: -10 ÷ 65 ° C Operating humidity: 20% ÷ 90% RH non condensing Degree of protection: IP40 Delegated Regulation (EU) n. 811/2013; annex IV-3: - Class of the temperature control device: Class 4; Class IV - Contribution of the temperature control device to seasonal space heating energy efficiency in%: 2% Electrical data: Power supply: 230Vac (-15% ÷ + 10%) 50 / 60Hz or 2 x 1.5 V battery Maximum consumption: 6 VA / 230Vac Touch screen with multicolor backlight (can be deactivated) Relay capacity at 250 Vac: 5 A
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChronothermostat_SINTESI
  • Familia de productoTemperature Controls
  • Grupo de productosSintesi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)26
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls

Disponibilidad en regiones

Europa