Publique sus productos
Fancoil SILENCE ETWW THINW-TBK
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETWW THINW-TBK

Traducido por Google,
La creciente demanda de un confort eficiente y eficaz en cuanto a la climatización de verano e invierno en el uso residencial, hoy en día puede encontrar una respuesta válida e innovadora con el solo uso del aparato “SILENCE THIN-WALL”. Esto puede crear y mantener condiciones de bienestar durante todo el año, gracias a un control sofisticado y preciso. “SILENCE THIN-WALL“, está equipado con la nueva tecnología DC-INVERTER con motor de imanes permanentes de alta eficiencia, potencia y velocidad regulables mediante un dispositivo electrónico en “PWM” (Pulse With Modulation), que permite una importante reducción de ruido y reducción del consumo entre un 30 y un 50% respecto a los motores eléctricos AC convencionales. Características El diseño moderno y la profundidad reducida (130 mm) hacen que SILENCE “THIN-WALL” sea perfecto para cualquier tipo de ambiente; se convierte en un componente de decoración. Está disponible en diferentes tamaños y configuraciones, puede instalarse en la parte superior de la pared y conectarse a plantas de “dos tubos” con agua caliente o fría.
Especificaciones
  • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-TBK (TERMINAL BLOCK)" version, with DC-Inverter technology. Equipped with a board for connection to room thermostats (supplied separately) TAE-15 (analog) and TAD-15 (digital) for room temperature control, fan speed setting, operating mode. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEmmeti_Silence_ETWW_THIN_TBK
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de productosSilence THIN-WALL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniClass Fan Coil Units