Publique sus productos
Metalbox Plus manifold cabinet
Emmeti SPA

Metalbox Plus manifold cabinet

Traducido por Google,
Armario para colectores y módulos de distribución. Construcción en chapa galvanizada con marco y puerta de metal plastificado, color blanco RAL 9010, con film protector. Se suministra completo con cerradura metálica con destornillador, patas regulables en altura de 0 a 100 mm. Armazón de alambre yeso 3 mm.
Especificaciones
  • Wall fitted box for Topway manifolds, Floor Control Unit HE, TM3-R and Firstbox with a height of 600 mm.

    Available length: 500,600,700, 850, 1000, 1200 mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMetalbox_Plus_cabinet
  • Familia de productoManifold Box
  • Grupo de productosBox for manifolds Metalbox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-15
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros