Publique sus productos
Energy Combibox Floor
Emmeti SPA

Energy Combibox Floor

Traducido por Google,

Subestación preparada para la contabilización del consumo de energía térmica (calefacción y refrigeración), con producción instantánea de agua caliente sanitaria, para cada unidad inmobiliaria, montada en caja metálica para instalación en mampostería.

Operación:

El módulo Energy Combibox Floor puede funcionar en 3 condiciones diferentes:
1 - Funcionamiento en modo calefacción: la válvula de prioridad se desvía normalmente hacia el lado de calefacción y la válvula de zona, alimentada por el termostato de ambiente, está abierta y conduce el fluido caloportador a la instalación del usuario.
2 - Funcionamiento en modo producción de agua caliente sanitaria: cuando la instalación del usuario solicita agua caliente sanitaria, el interruptor de caudal (ref. n. 8 figura introductoria) cambia la posición de la válvula de prioridad, desviando el fluido caloportador al circuito primario del intercambiador de placas. Cuando finaliza la demanda de agua caliente sanitaria, el interruptor de flujo vuelve a su posición original (contacto abierto) y la válvula de prioridad dirige el fluido caloportador normalmente al circuito de calefacción.
3 - Funcionamiento en modo by-pass: en el caso de que no se solicite agua caliente sanitaria ni energía térmica para la calefacción de las habitaciones, la válvula prioritaria se desvía normalmente al circuito de calefacción, mientras que la válvula de zona se encuentra en posición de by-pass. ; de esta manera, el fluido caloportador procedente de la planta de calefacción central no se dirige ni al sistema de calefacción del usuario ni al intercambiador de placas, sino que se redirige a la planta de calefacción central una vez más.

Especificaciones
  • Substation set up for the accounting of thermal energy consumption (heating and cooling), with instantaneous production of domestic hot water, for each real estate unit, assembled in a metal box for masonry installation
    The substation consists of:

    - Casing in galvanized steel sheet thickness 8/10 mm with dimensions WxHxD 740x900x110 mm, with wall-mounted      frame in painted galvanized sheet metal (RAL 9010), key lock and adjustable feet in height from 0 to 130 mm
    - Motorized diverter valve DN25 with sanitary priority, 230 Vac power supply, 50/60 Hz
    - Motorized zone valve DN20 4-way, 230 Vac power supply, 50/60 Hz.
    - Differential by-pass valve
    - Filter for collecting impurities DN20
    - Automatic air vent valve
    - Loading / unloading tap with adjustable connection and safety cap
    - DN15 thermostatic mixing valve for sanitary water.
    - Brazed heat exchanger
    - Box for electrical wiring
    - 4 DN20 ball valves.
    - 3 DN20 shutters
    - Priority flow switch for instantaneous production of domestic hot water
    - Wilo Yonos Para RS 25/6 electronic circulator
    - Thermostatic mixing valve

    Main connections: M 3/4 ”ISO 7/1 R

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEnergy_combibox_floor
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de productosEnergy Combibox Floor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves