Publique sus productos
Thermostatic head Sensor
Emmeti SPA

Thermostatic head Sensor

Traducido por Google,

El cabezal termostático se utiliza para regular la temperatura ambiente. La cabeza de asiento está equipada con un elemento sensible que contiene un fluido con un coeficiente de expansión dado. La variación de volumen en el elemento sensible determina la amplitud de un pistón que acciona la vía del obturador sobre la válvula. La temperatura a la que opera la válvula está regulada por el cabezal de asiento.

Especificaciones
  • Thermostatic head Sensor for Full thermostatizable valve.

    Costruction:
    - ABS control knob white RAL 9003
    - Basket in reinforced PA 6.6
    - Thermostatic sensor with fluid expansion
    - Ring in spring steel
    - Spindle in natural acetalyc resin (POM)
    - Spring in nickel steel class D UNI 3823
    - Rod in natural acetalyc resin (POM)
    - Base in reinforced PA 6.6
    - Pin for limiting temperature blue and red in acetalyc resin (POM)
    - Fastening ring nut M30x1,5 made of brass TN UNI EN 12164 CW614N nickel finish

    Technical data of connection between Sensor Thermostatic head and Full thermostatisable and thermostatic valves:

    - Maximum operating temperature:10 bar
    - Maximum differential pressure: 1 bar
    - Influence of differential pressure: 0,3 k
    - Maximum ambient temperature: 40 °C
    - Maximum water temperature: 100 °C
    - Maximum storage temperature: -10 ÷ +50 °C
    - Range of regulation: 7 ÷ 28 °C
    - Nominal climb: 0,22 mm/k
    - Hysteresis: 0,6 k
    - Antifreeze action: 7 °C
    - Nominal rating straight valves: 125 l/h
    - Nominal rating right-angle valves: 130 l/h
    - Autority: 0,88
    - Influence water temperature: 1 k
    - Time of reaction: 25 minutes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaThermatic_Sensor
  • Familia de producto HVAC
  • Grupo de productosSensor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-10
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves