Publique sus productos
Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption
Emmeti SPA

Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption

Traducido por Google,

Armarios de medida de consumo de agua caliente sanitaria de empotrar o de superficie para varios usuarios (hasta 3 viviendas para el modelo "max 3 usuarios", hasta 4 viviendas para el modelo "max 4 usuarios", hasta 6 viviendas para el modelo "max modelo de 6 usuarios").
El armario puede ser de empotrar (empotrar) o de superficie, y se fija a la pared (a modo de carcasa) una vez instalados los módulos hidráulicos sobre los 2 carriles verticales de aluminio suministrados con el armario (y previamente fijados a la pared con los tapones proporcionados) y las conexiones hidráulicas se han realizado; estas conexiones se pueden realizar pasando los tubos por los laterales del armario (utilizando los precortes situados en el armario) o saliendo los tubos de la pared y volviendo a entrar en ella sin sobrepasar la dimensión lateral del armario (en en este caso se recomienda utilizar el "Kit Plantillas" y el "Kit Herrajes para conexión a pared").
Las pequeñas puertas individuales con cerradura de llave garantizan que cada usuario solo pueda acceder a la lectura de su propio consumo, sin conocer los consumos de los demás (garantizando así la privacidad de los usuarios); además, la presencia de una cerradura principal en la puerta facilita la lectura de todos los instrumentos instalados por la persona asignada (por ejemplo: administrador del condominio).

Dentro de un gabinete para "max 3 usuarios" es posible instalar simultáneamente:
- max 3 conjuntos "calefacción/refrigeración", con preparación para la instalación de un contador de energía térmica DN15 o DN20 (según el modelo);
- max 3 "líneas de agua caliente sanitaria", con preparación para la instalación de un contador volumétrico DN15 para agua caliente sanitaria;
- max 3 "líneas de agua fría sanitaria", con preparación para la instalación de un contador volumétrico DN15 para agua fría sanitaria.

Lo mismo ocurre con los modelos "max 4 usuarios" y "max 6 usuarios"

Especificaciones
  • Galvanized steel sheet cabinet, 12/10 mm thick, paintable ready for installation inside: - Delivery / return group for heating / cooling, set up for the installation of an energy meter. - Domestic hot water line, prepared for the installation of a volumetric meter - Sanitary cold water line, prepared for the installation of a volumetric meter. Technical data: - Heat carrier fluid: water - Maximum operating temperature, heating circuit: 90 °C - Maximum operating pressure, heating circuit: 6 bar - Maximum temperature of domestic hot water: 85 °C - Maximum temperature of domestic cold water: 30 °C - Maximum domestic water pressure: 6 bar
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEnergy_Wall
  • Familia de productoMetering system
  • Grupo de productosEnergy Box Compact
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves