Publique sus productos

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating

Traducido por Google,
La caldera mural de condensación etiKa Evo para solo calefacción, de gran eficiencia energética y tamaño compacto, garantiza un alto rendimiento gracias a su amplia modulación (1:10) que le permite adaptarse mejor a todas las soluciones del sistema. También se caracteriza por una electrónica sencilla pero con amplias posibilidades de ajuste. A esto se suma una alta fiabilidad gracias al intercambiador de acero AISI 316, que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento mecánico. La caldera de condensación etiKa Evo está disponible en las siguientes versiones: - X25C con potencia nominal de 24 kW - X30C con potencia nominal de 29 kW Características: - Eficiencia energética 4 estrellas con un rendimiento nominal del 108% - Combustión limpia y perteneciente a la clase menos contaminante (clase 6) ¿Por qué elegir la etiKa Evo? - Ahorro energético: etiKa Evo es una caldera de condensación que permite un ahorro del 30% gracias a su alto intercambio térmico. - Durabilidad: etiKa Evo es una caldera de condensación diseñada para durar en el tiempo gracias a los materiales con los que está construida. - Eficiencia: dispone de un marcado de nivel energético de 4 estrellas según la Directiva de Eficiencia 92/42/CEE. - Tecnología innovadora: la caldera dispone de un sistema electrónico de gestión de todas las funciones de seguridad y control con display de lectura digital. - Fácil mantenimiento: la geometría particular de la cámara de combustión, el quemador de microllama y la conformación interna determinan una combustión perfecta en todas las condiciones y minimizan las intervenciones de limpieza.
Especificaciones
  • Condensing hot water wall-mounted heat generator, heating only or for the production of domestic hot water with separate water heater by means of an external three-way valve (to be supplied separately), with sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low polluting emissions of CO and NOx (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. The boiler consists of: - Primary exchanger in stainless steel AISI 316L without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaetiKa_Evo_C
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosetiKa Evo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)736
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)250
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Europa