Publique sus productos
etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler

Traducido por Google,
La caldera mural etiKa Evo de condensación instantánea, de muy alta eficiencia energética y dimensiones compactas, garantiza un alto rendimiento gracias a su amplia modulación (1:10) que le permite adaptarse mejor a todas las soluciones del sistema. También se caracteriza por una electrónica sencilla pero con amplias posibilidades de ajuste. A esto se suma una alta fiabilidad gracias al intercambiador de acero AISI 316, que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento mecánico. La caldera de condensación instantánea etiKa Evo está disponible en las siguientes versiones: - X25K con potencia nominal de 24 kW - X30K con potencia nominal de 29 kW Características: - Eficiencia energética 4 estrellas con un rendimiento nominal del 108% - Combustión limpia y pertenencia a la clase menos contaminante (clase 6) ¿Por qué elegir la etiKa Evo? - Ahorro energético: etiKa Evo es una caldera de condensación que permite un ahorro del 30% gracias a su alto intercambio térmico. - Durabilidad: etiKa Evo es una caldera de condensación diseñada para durar en el tiempo gracias a los materiales con los que está construida. - Eficiencia: dispone de un marcado de nivel energético de 4 estrellas según la Directiva de Eficiencia 92/42/CEE. - Tecnología innovadora: la caldera dispone de un sistema electrónico de gestión de todas las funciones de seguridad y control con display de lectura digital. - Fácil mantenimiento: la geometría particular de la cámara de combustión, el quemador de microllama y la conformación interna determinan una combustión perfecta en todas las condiciones y minimizan las intervenciones de limpieza.
Especificaciones
  • Condensing hot water suspended heat generator for rapid production of domestic hot water, sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low emissions CO and NOx pollutants (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. Energy efficiency in sanitary: class A. Load profile XL. The boiler consists of: - Primary heat exchanger in AISI 316L stainless steel without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard - Frost protection - Motorized 3-way valve as standard - Plate heat exchanger for the rapid production of domestic hot water, 18 plates - Sanitary water flow switch
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaetiKa_Evo_K
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosetiKa Evo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)736
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)250
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia