Publique sus productos
Inertial Tank ETW
Emmeti SPA

Inertial Tank ETW

Traducido por Google,
Los tanques ETW son perfectos para el almacenamiento de agua fría y caliente para crear volantes de calor para sistemas de bomba de calor. Las acumulaciones están hechas de acero al carbono S235JR con fondos profundos moldeados. El montaje se realiza con equipos automáticos de precisión y soldadura continua de hilo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamientos de cabeza. Las calderas y acumuladores Emmeti, acumuladores y serpentines cumplen con la directiva 2014/68/EU PED “Equipos a Presión” en aplicación del artículo 4, apartado 3 de dicha Directiva, para uso de agua caliente o fría.
Especificaciones
  • Insulated vertical accumulations for hot and cold technical water.
    Construction in S235JR steel (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, thickness 40 mm, foamed directly on the accumulation.
    SKY PVC covering in GRAY color.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Available models: ETW 25, ETW 60, ETW 120, ETW 200, ETW 280

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaInertial_Tank_ETW
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosETW
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters