Publique sus productos
Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe

Traducido por Google,
Junta monobloco niquelada para tubo multicapa con rosca Eurocono 3/4" Ya premontado en un solo bloque; esto permite la introducción del tubo en el interior del racor y el atornillado del propio racor, sin necesidad de desmontarlo.
Especificaciones
  • Monoblocco fittings 3/4” Eurocono for multi-layer pipe.
    Construction.
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C
    Available sizes:
    - 16 x 2
    - 20 x 2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMonoblocco_fittings_Eurocone
  • Familia de productoMonoblocco Fittings
  • Grupo de productosMonoblocco Eurocono 3/4"
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-02
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING