Publique sus productos
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
    Emmeti SPA

    Modular Firstbox High Temperature

    Traducido por Google,
    Permite la creación de sistemas con zonas de alta temperatura (radiadores, fancoils) ensamblando uno o más módulos entre sí según sea necesario. Además de la oferta estándar de módulos en caja preensamblados, también hay disponibles módulos individuales que se pueden utilizar para construir el sistema de distribución que mejor se adapte a sus necesidades. El colector de distribución se puede alimentar desde la izquierda y la derecha y las ramas se pueden dirigir hacia arriba o hacia abajo. El colector abierto instalado aguas arriba de los módulos de distribución por zonas separa hidráulicamente el circuito primario de los circuitos secundarios. Las válvulas de retención en los módulos individuales evitan la recirculación y las corrientes de Foucault que mantienen los terminales calientes y los circuitos de suministro a los sistemas de piso de la bomba sin funcionar. Para excluir los circuitos individuales con bombas paradas, deben existir cabezas electrotérmicas o válvulas de zona conectadas directamente a los colectores de distribución. En los módulos con climatización electrónica, la gestión automática de la zona individual de baja temperatura la realiza el climatizador que está controlado por el termostato y actúa directamente sobre el servomotor de la válvula mezcladora y excluye el circuito de la zona con el circulador parado. Mediante el uso de cuadros eléctricos para el cableado de los circuladores de alta y baja temperatura (no incluidos) controlados por termostatos de zona, se puede automatizar el funcionamiento del sistema.
    Especificaciones
    • Modular distribution system  with circulation pumps and open collector which allows the construction of high temperature zone systems.

      The system consists of:
      - Open collector
      - Distribution manifolds
      - Wilo Yonos PARA RS 25/6 electric circulators
      - Control thermometers
      - Manual air vent valve
      - Loading / unloading taps

      Technical data:
      - Maximum distribution manifold temperature: 90 ° C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Δpmax on the primary circuit: 1 barpmax on the primary circuit: 1 bar

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModular_Firstbox_H
    • Familia de productoDistribution groups
    • Grupo de productosModular Firstbox
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-04-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment