Publique sus productos
Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe

Traducido por Google,
Junta monobloco niquelada para tubo multicapa con rosca 24x19. Ya premontado en un solo bloque; esto permite la inserción de la tubería en el interior del accesorio y el atornillado del propio accesorio, sin necesidad de desmontarlo.
Especificaciones
  • Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe.
    Construction:
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data:
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C

    Available sizes:
    - 12 x 1,6
    - 14 x 2
    - 16 x 2
    - 16 x 2,25
    - 18 x 2
    - 20 x 2
    - 20 x 2,5
    - 26 x 3

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMonoblocco_24x19_multi-layer-pipe
  • Familia de productoMonoblocco Fittings
  • Grupo de productosMonoblocco 24x19
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-02
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING