Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Pressure reducer Eco +  MM
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + MM

Traducido por Google,
Los reductores de presión, instalados en la red de agua privada, se utilizan para proteger los sistemas de las altas presiones y reducir el consumo de agua. De hecho, en la mayoría de los casos, la presión de entrada de la red de agua es demasiado alta, como en las proximidades de fuertes pendientes o en el caso de las plantas bajas de grandes edificios, y variable. Los aumentos de presión durante la noche son habituales. Los reductores de presión reducen y estabilizan esta presión de entrada, eliminando todos los molestos problemas dentro de las instalaciones civiles que pudiera generar (ruido nocturno, rotura de aparatos internos,…), permitiendo que el agua se distribuya uniformemente en los edificios desde el primer momento. hasta la última planta, y reduciendo los consumos imprescindibles y los costes de mantenimiento y uso. El alto estándar de calidad de los materiales utilizados, la robustez de los componentes y su alto grado de acabado hacen que los reductores de presión Emmeti sean fiables y funcionales en el tiempo, alargando la vida del sistema y reduciendo el mantenimiento. Se realiza una prueba de estanqueidad a la presión en cada reductor individual, lo que garantiza el 100% de confiabilidad del producto.
Especificaciones
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 3/4" and 1" Construction: - Protective cap in PA6 (15% FV) - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Spring in AISI 302 stainless steel - Hostaform plastic shutter cartridge - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS - AISI 304 stainless steel rod and washer - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N - G 1/4 " fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass Technical data: - Maximum upstream pressure: 25 bar - Downstream pressure: 1 - 6 bar - Maximum temperature: 70 ° C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPR_ECO_MM
  • Familia de productoHeating unit components
  • Grupo de productosPressure Reducer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-11
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems