Publique sus productos
SINTESI thermostat
Emmeti SPA

SINTESI thermostat

Traducido por Google,

Termostato electrónico retroiluminado de pantalla táctil con instalación a pared, diseñado para regular la temperatura ambiente tanto en
modo calefacción (invierno) y modo aire acondicionado (verano).
El teclado consta de dos iconos ubicados en la parte inferior de la pantalla sensible al tacto (pantalla táctil). Disponible en versiones con alimentación de red o batería.

Especificaciones
  • Backlit electronic touch screen thermostat with wall installation, designed for adjusting the room temperature both in heating mode (winter) and in air conditioning mode (summer). The keyboard consists of two icons located at the bottom of the touch sensitive display (touch screen). Technical data: Fixing: to the wall or to cover on a standard 503 box Operating modes: summer / winter / off Type of regulation: ON / OFF or proportional Differential: 0.1 ÷ 1 ° C Settable setpoint: 2 ÷ 50 ° C Measured temperature resolution: 0.1 ° C Measurement accuracy: 0.5 ° C Antifreeze temperature (excludable): 1 ÷ 50 ° C Keypad lock with password to prevent changes by unauthorized persons Operating temperature: 0 ÷ 50 ° C Storage temperature: -10 ÷ 65 ° C Operating humidity: 20% ÷ 90% RH non condensing Degree of protection: IP40 Delegated Regulation (EU) n. 811/2013; annex IV-3: - Class of the temperature control device: Class 4; Class IV - Contribution of the temperature control device to seasonal space heating energy efficiency in%: 2% Electrical data: Power supply: 230Vac (-15% ÷ + 10%) 50 / 60Hz, maximum consumption: 6 VA / 230Vac or 2 x 1,5 V battery Touch screen with multicolor backlight (can be deactivated) Relay capacity at 250 Vac: 5 A
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaThermostat_SINTESI
  • Familia de productoTemperature Controls
  • Grupo de productosSintesi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)26
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls

Disponibilidad en regiones

Europa