TEE en HDPE con aislamiento térmico y acústico, sólido y resistente a impactos. Características: - Aislamiento acústico óptimo gracias al aislamiento de espuma de poliolefina - Evita la formación de condensación gracias al aislamiento con estructura de celdas cerradas hidrófuga - Instalación fácil y segura gracias a las conexiones de goma Datos técnicos: - Rango de temperatura: - 40 ° C a 95°C - Revestimiento tubo: polietileno de alta densidad (HDPE) - Conductividad térmica: 0,040 W/mK a 40°C - Medidas: DN 125 y DN 170