Publique sus productos
Pedestrian and Light Traffic Paving Brick

Pedestrian and Light Traffic Paving Brick

Traducido por Google,
ENDICOTT CLAY PRODUCTS COMPANY PAVER LADRILLO

adoquines

Descripción

Endicott fabrica una línea completa de adoquines de arcilla genuina para los mercados arquitectónico/comercial y residencial. Estos adoquines están disponibles en una variedad de tamaños y colores, y en textura cortada con alambre. Además, hay disponibles formas especiales como Bullnose y Step Treads.

Gamas de colores

Los adoquines Endicott están disponibles en colores para combinar o contrastar con el ladrillo cara vista.

Tallas

Los adoquines están disponibles en una variedad de tamaños, como se indica en la tabla de tamaños adjunta.

texturas

Los adoquines están disponibles en textura de corte de alambre.

Especificaciones

Los adoquines Endicott se fabrican para cumplir o superar todos los requisitos y asignaciones establecidas en las normas ASTM C902 y C1272. Las especificaciones del modelo siguen.

Especificación del modelo: PAVIMENTADORES: Ladrillo para pavimentación de vehículos pesados

Los adoquines de ladrillo serán (color), (tamaño), fabricados por Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska y distribuidos por (distribuidor). Los adoquines se fabricarán para cumplir o exceder los requisitos y asignaciones de ASTM C1272, Tipo R o F, Clase SX, Aplicación (PS y PX).

Especificación del modelo: PAVIMENTADORES: Ladrillo de pavimentación para peatones y tráfico ligero

Los adoquines de ladrillo serán (color), (tamaño), fabricados por Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska y distribuidos por (distribuidor). Los adoquines se fabricarán para cumplir o exceder los requisitos y asignaciones de ASTM C902, Clase SX, Tipo I, Aplicación (PS, PX, PA).

Limpieza

Consulte "Recomendaciones de limpieza para adoquines".

Imágenes

A continuación se muestran varias imágenes de proyectos terminados que han utilizado adoquines Endicott.

Soporte Técnico y de Ventas

Los productos Endicott se distribuyen a nivel nacional e internacional a través de ventas directas y una red nacional de vendedores y distribuidores. Estos esfuerzos de ventas se complementan con literatura de productos, muestras y ayudas de exhibición de alta calidad. Se proporciona servicio técnico, informes de prueba y documentación de especificaciones.

Una carpeta completa de especificaciones arquitectónicas está disponible a través de nuestra red de distribuidores/distribuidores o directamente desde nuestra sede central. Se incluyen ilustraciones a color de proyectos destacados en los Estados Unidos, así como fotografías a color de nuestros diversos colores de adoquines.

adoquines

Colores:

Mezcla de rosas
mezcla roja
Mezcla de Borgoña
Desierto Ironspot (Lite)
tono cobre
Mancha de hierro mediana #77
Mancha de hierro mediana #46
Mancha de hierro oscuro
Mancha de hierro de manganeso
Marrón manganeso **
** Orden especial
Texturas:

Corte de alambre
Tallas:
Ver tabla
Especificaciones técnicas
  • Referencianst2371-02
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosUnit Pavers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descripción Uniclass 2015Clay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaver Tiling
  • Número OmniClass23-11 21 17 11 13
  • Título OmniClass Brick Pavers