Publique sus productos
Endicott Clay Products Company Tile

Endicott Clay Products Company Tile

Traducido por Google,
Endicott Clay Products Company: TILE - Disponible en rosa, rojo, borgoña y ocho tonos tierra, en Buff, Browns, Plums y Black

Descripción

Endicott fabrica baldosas sin esmaltar para los mercados arquitectónico/comercial y residencial. Estos azulejos están disponibles en una variedad de tamaños, colores y texturas. Además, hay disponibles unidades de acabado especiales.

Gamas de colores

Los mosaicos Endicott están disponibles en rosa, rojo, burdeos y ocho tonos tierra, en beige, marrón, ciruela y negro.

Tallas

Estos mosaicos están disponibles en una variedad de tamaños, como se indica en la tabla de tamaños adjunta.

Texturas

Estos mosaicos están disponibles en texturas lisas y cortadas con alambre.

Especificaciones

Las baldosas Endicott se fabrican para cumplir o superar los requisitos y las asignaciones establecidas en ANSI A137.1.

Especificación del modelo: AZULEJO

El azulejo será (color), (tamaño), fabricado por Endicott Tile LLC, Fairbury, Nebraska y distribuido por (distribuidor). Estas losetas se fabrican de acuerdo con las especificaciones estándar nacionales estadounidenses para losetas de cerámica, ANSI A137.1. Estas losetas se inspeccionan cuidadosamente y son de grado estándar, losetas de propósito especial (como se define en la Sección 3 - Definición de términos).

Limpieza

Consulte "Recomendaciones de limpieza para Tile".

Imágenes

A continuación se muestran varias ilustraciones de proyectos terminados que han utilizado Endicott Tile.

Soporte Técnico y de Ventas

Los productos Endicott se distribuyen a nivel nacional e internacional a través de ventas directas y una red nacional de vendedores y distribuidores. Estos esfuerzos de ventas se complementan con literatura de productos, muestras y ayudas de exhibición de alta calidad. Se proporciona servicio técnico, informes de prueba y documentación de especificaciones.

Una carpeta completa de especificaciones arquitectónicas está disponible a través de nuestra red de distribuidores/distribuidores o directamente desde nuestra sede central. Se incluyen imágenes a color de proyectos destacados en los Estados Unidos, así como fotografías a color de nuestros diversos colores/texturas de baldosas.

TEJA

Colores:

Mezcla de rosas
mezcla roja
Mezcla de Borgoña
Desierto Ironspot (Lite)
tono cobre
Mancha de hierro mediana #77
Mancha de hierro mediana #46
Mancha de hierro oscuro
Mancha de hierro de manganeso
arenisca ligera
Arenisca oscura
marrón manganeso
Texturas:
Suave
Corte de alambre
Especificaciones técnicas
  • Referencianst2372
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosTile Flooring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_13
  • Descripción Uniclass 2015Clay plain tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Tile Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 21
  • Título OmniClass Clay Tile