Publique sus productos
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
Performance Palm Thatched Roofs
    Endureed

    Performance Palm Thatched Roofs

    Traducido por Google,

    Tradición atemporal. Diseñada para perdurar.

    Performance Palm es una solución para techos de palma que se suele especificar para proyectos que requieren una estética tropical o costera reconocible sin comprometer el rendimiento. Se utiliza con frecuencia en complejos turísticos, puertos, desarrollos costeros y entornos isleños donde la arquitectura busca reforzar un fuerte sentido de pertenencia.

    Diseñada para rendir donde la seguridad, la durabilidad y la consistencia son indispensables, Performance Palm cuenta con una clasificación de resistencia al fuego de Clase A, pruebas de viento de más de 320 km/h, tecnología Active FlameCore™ y color HD patentado. El resultado es un perfil de palma que ofrece un diseño envolvente y a la vez resiste las exigencias de entornos comerciales a gran escala.

    Especificaciones
    • Interior Profiles for Open Structures

      Performance Palm can be installed directly over open battens, eliminating the need for a solid subdeck in many applications. The system is fully waterproof on its own, making it well suited for open-air structures such as pavilions, bars, and covered gathering spaces. To support different design intents, Performance Palm is available with two interior profile options. Each delivers the same performance and protection, with a distinct interior appearance based on how the material is finished on the underside.

      Color Options

      Explore the color options available for your Endureed synthetic thatch roof and choose the shade that best complements your project’s design. Each color has been carefully developed to mirror the natural beauty of traditional thatch while providing a consistent, premium appearance that elevates the look of your building. Whether you’re aiming for a sun-bleached tropical aesthetic or a deeper, rustic tone, our color selections offer both visual versatility and long-lasting appeal. Combined with the performance and durability Endureed products are known for, these options allow you to personalize your roof’s style without compromising on quality or reliability.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaperformance-palm-thatched-roofs
    • Familia de productoThatch Roofing
    • Grupo de productosPerformance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_92
    • Descripción Uniclass 2015Thatch roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThatched Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29 11
    • Título OmniClass Thatched Roofing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica