Publique sus productos
Taburete Coma 4L medio
Taburete Coma 4L medio
Taburete Coma 4L medio
    Enea

    Taburete Coma 4L medio

    Los taburetes de la colección Coma están disponibles en distintas alturas y estructuras. La familia se caracteriza por su diseño ligero y sus amplias opciones de acabados que se ajustan a todos los ambientes y entornos.

    El taburete Coma 4L cuenta con una base de 4 patas de acero lacado que hace que este modelo tenga una gran ligereza. El asiento puede realizarse en polipropileno o en contrachapado de madera de roble natural o tintado y puede ser tapizado. Este taburete está disponible en tres alturas: uno bajo, uno alto para cafeterías, bares y restaurantes, y uno de altura mediana para entornos más residenciales o corporativos.

    Especificaciones
      • Tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío
      • Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2051
    • Familia de productoComa
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)695
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)355
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6.52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)