Publique sus productos
Puf puck
Puf puck
Puf puck
Puf puck
Puf puck
Puf puck
Puf puck
Puf puck
Puf puck
Puf puck
    Enea

    Puf puck

    4.5 de 5 estrellas4.5(15 reseñas)

    Con una amplia variedad de tapicerías y acabados, Puck es una colección osada y moderna que aporta un toque de color a cualquier espacio. La base está disponible con ruedas para dar dinamismo al asiento, creando una pieza única.

    El puf Puck tiene una base de aluminio pulida o lacada en cualquiera de nuestros colores que puede ir con o sin ruedas. El asiento está disponible con una o dos tapicerías, de forma que pueden combinarse una, dos o tres tonalidades en un mismo puf.

    Especificaciones
      • Base en aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263
      • Interior de espuma
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9501
    • Familia de productoPuck
    • Grupo de productosPuff
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)