Publique sus productos
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
Taburete Coma Wood alto
    Enea

    Taburete Coma Wood alto

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)

    El taburete Coma Wood, realizado con materiales provenientes de bosques sostenibles, cuenta con una base de 4 patas de roble natural o tintado. El asiento puede realizarse en polipropileno o en contrachapado de madera y se puede tapizar. Este modelo está disponible en tres alturas: uno bajo, uno alto para cafeterías, bares y restaurantes, y uno de altura mediana para entornos más residenciales o corporativos.

    Especificaciones
      • Patas de madera maciza (roble) Ø25/35 mm
      • Soporte de base de asiento en aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263
      • Reposapiés de acero inoxidable
      • UNE-EN 16139-2015

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2091
    • Familia de productoComa
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6.76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)