Publique sus productos
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
Taburete Street
    Enea

    Taburete Street

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)

    La silla y el taburete de la colección Street representan el primer paso en nuestra expansión hacia el mobiliario de exterior. Las técnicas utilizadas para moldear el tubo de acero proporcionan durabilidad a la familia, adaptándose a cualquier condición climática.

    El taburete con respaldo Street, diseñado específicamente para espacios exteriores, está realizado en acero lacado en cualquiera de nuestros colores. Se trata de un modelo muy ergonómico, apilable y con un cojín opcional para el asiento. Este taburete está disponible en dos alturas, mediano y alto.

    Especificaciones
      • Tubo redondo de Ø16×2 mm y Ø14×2 mm de acero laminado en frío
      • Lamas de asiento y respaldo de acero
      • Tratado con cataforesis para su uso exterior
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2513
    • Familia de productoStreet
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1090
    • Ancho (mm)565
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)