Publique sus productos
Kaiak 4R silla fija con ruedas
Kaiak 4R silla fija con ruedas
Kaiak 4R silla fija con ruedas
Kaiak 4R silla fija con ruedas
Kaiak 4R silla fija con ruedas
Kaiak 4R silla fija con ruedas
Kaiak 4R silla fija con ruedas
Kaiak 4R silla fija con ruedas
    Enea

    Kaiak 4R silla fija con ruedas

    En toda la colección Kaiak, la combinación del contorno de la madera de roble y la tapicería genera unas sillas y butacas de un confort único y envolvente. Se trata de una opción tanto para entornos domésticos residenciales como públicos y profesionales.

    La silla Kaiak confident con ruedas, disponible con y sin brazos, tiene una carcasa de madera de roble natural o tintado y cuenta con una gran variedad de opciones de tapicería: totalmente tapizada, solo el asiento tapizado, tapizado tres cuartos y tapizado frontal. Al llevar ruedas, su base de 4 radios es fija, y puede lacarse en cualquiera de nuestros colores.


    Especificaciones
      • Carcasa de chapa de roble curvado y conformado en alta frecuencia y colas E-1
      • Uniones metálicas de solución tornillo-tuerca.
      • Aluminio inyectado de 4 radios.
      • UNE-EN 16139-2015

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3240r
    • Familia de productoKaiak
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)815
    • Ancho (mm)505
    • Profundidad (mm)545
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)11.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)