Publique sus productos
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
Butaca Kaiak 4 radios
    Enea

    Butaca Kaiak 4 radios

    En toda la colección Kaiak, la combinación del contorno de la madera de roble y la tapicería genera unas sillas y butacas de un confort único y envolvente. Se trata de una opción tanto para entornos domésticos residenciales como públicos y profesionales

    La butaca Kaiak con estructura de 4 radios, disponible con o sin brazos y con carcasa realizada en roble natural o tintado, cuenta con una gran variedad de opciones de tapicería: totalmente tapizada, solo el asiento tapizado y tapizado frontal. Su estructura giratoria puede lacarse en cualquiera de nuestros colores.

    Especificaciones
      • Carcasa de chapa de roble curvado y conformado en alta frecuencia y colas E-1
      • Uniones metálicas de solución tornillo-tuerca.
      • Aluminio inyectado de 4 radios.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3501
    • Familia de productoKaiak Lounge
    • Grupo de productosLounge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)710
    • Profundidad (mm)695
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Peso Neto (kg)14.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)