Publique sus productos
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
Butaca Kaiak spin wood
    Enea

    Butaca Kaiak spin wood

    En toda la colección Kaiak, la combinación del contorno de la madera de roble y la tapicería genera unas sillas y butacas de un confort único y envolvente. Se trata de una opción tanto para entornos domésticos residenciales como públicos y profesionales.

    La butaca Kaiak spin wood, disponible con y sin brazos, tiene una carcasa de madera de roble natural o tintado y cuenta con una gran variedad de opciones de tapicería: totalmente tapizada, solo el asiento tapizado y tapizado frontal. Su estructura giratoria de 4 patas está realizada en madera maciza.

    Especificaciones
      • Carcasa de chapa de roble curvado y conformado en alta frecuencia y colas E-1
      • Uniones metálicas de solución tornillo-tuerca.
      • Spin en roble macizo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3550
    • Familia de productoKaiak Lounge
    • Grupo de productosLounge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)695
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Peso Neto (kg)13.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)