Publique sus productos
Silla Bio con brazos
Silla Bio con brazos
Silla Bio con brazos
    Enea

    Silla Bio con brazos

    Bio es una colección concebida para el confort y el uso intensivo del sector contract y de los espacios trabajo. Hay dos versiones disponibles, una más ligera con respaldo corto, Bio, y otra más ergonómica con respaldo largo, Bio L.

    La estructura de 4 patas de acero y los brazos de aluminio de la silla Bio se ofrecen en cromo/pulidos o lacados en cualquiera de nuestros colores, y el asiento y el respaldo son de polipropileno y pueden ser tapizados en múltiples telas. La solidez de este modelo permite que se adapte a espacios con mucho tránsito como salas de espera, hospitales, y el sector público y contract.

    Especificaciones
      • Tubo ovalado de 30x20x2 mm de acero laminado en frío
      • Brazos y soportes de respaldo de aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263
      • Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas
        UNE-EN 16139-2015
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3800
    • Familia de productoBio
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)801
    • Ancho (mm)536
    • Profundidad (mm)561
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)9.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)