Publique sus productos
Taburete Lottus Wood alto
Taburete Lottus Wood alto
Taburete Lottus Wood alto
Taburete Lottus Wood alto
Taburete Lottus Wood alto
Taburete Lottus Wood alto
    Enea

    Taburete Lottus Wood alto

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)

    La colección Lottus Wood es una evolución del programa Lottus que incluye un nuevo diseño con patas de madera de abedul o roble. La madera, combinada con los diferentes acabados del asiento, ofrece calidez y elegancia, y es muy adecuada para instalaciones con un estilo nórdico y sostenibles.

    El taburete con respaldo Lottus Wood, con estructura de 4 patas de roble o abedul, cuenta con un gran número de acabados: carcasa de madera, de polipropileno en uno o dos colores o con asiento tapizado, o totalmente tapizada. Además, este modelo está disponible en dos alturas: uno alto para cafeterías, bares y restaurantes, y uno de altura mediana para entornos más residenciales o corporativos.

    Especificaciones
      • Tablero de láminas de chapa de abedul o roble
      • Uniones mecánicas de solución tornillo-tuerca
      • Reposapiés del taburete fabricado en aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4791
    • Familia de productoLottus
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)980
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)