Publique sus productos
Taburete Lottus Wood medio
Taburete Lottus Wood medio
Taburete Lottus Wood medio
Taburete Lottus Wood medio
Taburete Lottus Wood medio
    Enea

    Taburete Lottus Wood medio

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)

    La colección Lottus Wood es una evolución del programa Lottus que incluye un nuevo diseño con patas de madera de abedul o roble. La madera, combinada con los diferentes acabados del asiento, ofrece calidez y elegancia, y es muy adecuada para instalaciones con un estilo nórdico y sostenibles.

    El taburete con respaldo Lottus Wood, con estructura de 4 patas de roble o abedul, cuenta con un gran número de acabados: carcasa de madera, de polipropileno en uno o dos colores o con asiento tapizado, o totalmente tapizada. Además, este modelo está disponible en dos alturas: uno alto para cafeterías, bares y restaurantes, y uno de altura mediana para entornos más residenciales o corporativos.

    Especificaciones
      • Tablero de láminas de chapa de abedul o roble
      • Uniones mecánicas de solución tornillo-tuerca
      • Reposapiés del taburete fabricado en aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4792
    • Familia de productoLottus
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)880
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)